text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Seal ring
Version 1
hygienic design
Product type
ring
Main material
POM GF30
Main colour
ultramarine RAL 5002
D1=Diameter
18
D2=Diameter
19,74
D=internal diameter
13
G=thread / for thread
M8
H=Height
2,5
Packaging type
bulk materials
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A termoplasztból készült Hygienic DESIGN kivitelű tömítőgyűrűket a 07170-11 hatlapfejű csavarral vagy a 07280-11 hatlapú anyával kombinált felhasználásra fejlesztettük ki. Különös hangsúlyt fektettünk a tisztítás szempontjából optimális geometriára és az Ra ≤ 0,8 µm értékű felületi érdességre.
A tömítőgyűrűk EU10/2011 és FDA-konform műanyag granulátumból készülnek.
Anyag
EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM)
Kivitel
RAL5002 - ultramarin kék (POM)
További információk
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Élelmiszerkonform anyag.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Figyelem
A Hygienic DESIGN csavarkötés alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell.
Szállítási terjedelem
Tömítőgyűrű
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Menet kivitele
M4 - M16
Accessory
Hatlapfejű csavarok, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07170-11.
Hatlapú anyák, nemesacél, tömítőgyűrűvel 07280-11.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought