text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó alátét
Kivitel 1
köszörült
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D1=Belső átmérő
9
D2=Külső átmérő
24
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
3
Rögzítési mód
furat
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A hézagoló alátéttel módosítható a leszorítóhorog és a horogfogadórész szorítási tartománya. Ha a hézagoló alátétet az alaptest és a horogfogadórész, ill. a hengeres toldó közé helyezik be, úgy az megakadályozza a támasztófelületek sérülését.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought