Távtartó, beállítható Hygienic Design nemesacél polírozatlan 07219-20-1110808X065085
- Állítható tengelytávolság
- Cserélhető tömítőgyűrű
- Élelmiszerkonform anyagok
- Tisztítás szempontjából optimális geometria
Mennyiségi egység
50,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó, beállítható
Kivitel 1
Hygienic Design
Kivitel 2
tömítéssel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozatlan
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
ultramarin kék RAL 5002
D1=Átmérő
20
D2=Átmérő
19,74
D=Menet
M8
Acélkulcs
1.4404
H
2,5
L
max.
85
L
min.
65
L1
52,1
SW1
13
SW2
9
UNSPSC Code
31161508
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
A Hygienic DESIGN távtartókat kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken történő használatra fejlesztették ki. A két alkatrész közötti távolság a villáskulcs segítségével fokozatmentes a kívánt hosszra állítható. A kialakításnál különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Az élelmiszerekhez használható műanyagból készült tömítőgyűrű cserélhető.
Anyag
Távtartó: nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű: EUl0/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM).
Szártömítés: 75 EPDM 295.
Kivitel
Távtartó: nemesacél, nem polírozott.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM).
Szártömítés: 75 EPDM 295 - fekete.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM).
Szártömítés: 75 EPDM 295 - fekete.
További információk
Ideális esetben a tömítőgyűrű érintkezési felületének laposnak és a csavarfuratra merőlegesnek kell lennie, és felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm. A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel. A Hygienic DESIGN kivitelű távtartó hüvely alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Fokozatmentesen beállítható távolság.
Cserélhető tömítőgyűrű.
Élelmiszereknek megfelelő anyagok.
Tisztítás szempontjából optimalizált geometria.
Cserélhető tömítőgyűrű.
Élelmiszereknek megfelelő anyagok.
Tisztítás szempontjából optimalizált geometria.
Egyedi igényre
Speciális hosszak.
Rajzi hivatkozás
1) Tömítőgyűrű
2) Szártömítés
2) Szártömítés
Accessory
Tömítőgyűrűk 07301.
Hatlapfejű csavar 07170-11.
Hatlapfejű csavar 07170-11.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.