text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A Hygienic DESIGN távtartókat kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken történő használatra fejlesztették ki. A két alkatrész közötti távolság a villáskulcs segítségével fokozatmentes a kívánt hosszra állítható. A kialakításnál különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Az élelmiszerekhez használható műanyagból készült tömítőgyűrű cserélhető.
Anyag
Távtartó: nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű: EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM).
Szártömítés 75 EPDM 295.
Kivitel
Távtartó: nemesacél, nem polírozott.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék (POM).
Szártömítés: 75 EPDM 295 - fekete.
További információk
Ideális esetben a tömítőgyűrű érintkezési felületének laposnak és a csavarfuratra merőlegesnek kell lennie, és felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm. A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel. A Hygienic DESIGN kivitelű távtartó hüvely alkalmasságát az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Előnyök
Fokozatmentesen beállítható távolság.
Cserélhető tömítőgyűrű.
Élelmiszereknek megfelelő anyagok.
Tisztítás szempontjából optimalizált geometria.
Egyedi igényre
Speciális hosszak.
Rajzi hivatkozás
1) Tömítőgyűrű
2) Szártömítés
Accessory
Tömítőgyűrűk 07301.
Hatlapfejű csavar 07170-11.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak