text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tányérrugó
DIN EN
DIN EN16983
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott és olajozott
D1=Belső átmérő
20,4
D2=Külső átmérő
40
H=Magasság
3,1
E
2
F N
5701
H1
1,1
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
Rugóacél.
Nemesacél.
Kivitel
foszfátozott és olajozott.
További információk
Ha a tányérrugókat rugócsomagként (párhuzamosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a tányérrugók számával megsokszorozható. Tehát magasabb rugóerő rövidebb rugóút mellett.
Ha a tányérrugót rugóoszlopként (sorosan) állítják össze, úgy az egyes tányérrugók rugóereje a teljes rugóoszlop rugóerejével megegyezik. Tehát alacsonyabb rugóerő hosszabb rugóút mellett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak