text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Wing screw
DIN
similar to DIN 316
Form
DE
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
50
A max.
31,5
D2 max.
11,5
Grade
4.6
K
16
K1
6,5
Kind of fastening
wing
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Anyag
Fej, temperöntvény, szár, acél. min. 4.6 minőség vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought