text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas anya
Kivitel 1
DIN 315
DIN
hasonló, mint a DIN 315
Alak
DE
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
37,5
A max.
73
D2 max.
29
H1
17
UNSPSC Code
31161505
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
Acél, M12 mérettől temperöntvény vagy nemesacél (A2).
Kivitel
Acél és temperöntvény, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought