SL-biztosító tengelyekhez rugóacél horganyzott 07332-10-1018
Mennyiségi egység
0,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
SL-biztosító
Kivitel 1
tengelyekhez
Terméktípus
Gyűrű
Alaptest
anyaga
rugóacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=A következő átmérőhöz:
10
D2=Horonyátmérő
8
A
18
B
10
B1
22
H
0,5
H1
3,6
L
4,5
M
1,05
UNSPSC Code
31161712
Z
1
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
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az SL-biztosítók megakadályozzák az axiális irányú lehúzást tengelyeken és beszúrással vagy horonnyal rendelkező csapokon. A domborulat nagy feszültséget hoz létre a zörgés nélküli rögzítéshez és kiegyenlíti a tűréseke. Az SL-biztosítók megbízhatóan védenek a nem szándékos kilazulástól.
A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Accessory
Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, megfelel a 27621-01 villásfejekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.