Countersunk screw belső hatszög kulcsnyílással nemesacél A2 bright 07175-116X70
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
7,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
70
SW=key width
10
D1
30
D1
max.
30,61
Grade
70
K
7,5
K max.
8,8
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
4
Ls
min.
0
T
5,3
T
max.
5,4
Thread type
full thread
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.