Countersunk screw with hexagon socket stainless steel A2 bright 07175-103X16
- Stainless steel A2 or stainless steel A4.
- Bright
Mennyiségi egység
€0.37
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M3
L=Length
16
SW=key width
2
D1
5,81
D1
max.
5,81
Grade
70
K
1,86
K max.
1,86
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
1
Ls
min.
0
T
1,25
T
max.
1,65
Thread type
full thread
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
Material
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.