Süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással acél electro zinc-plated 07175-403X25
- -
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8 vagy 10.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Sales unit
0,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M3
L=Length
25
SW=key width
2
D1
5,81
D1
max.
5,81
Grade
8.8
K
1,86
K max.
1,86
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
1
Ls
min.
0
T
1,25
T
max.
1,65
Thread type
full thread
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.