Csavaralátét acél barnított 07375-00310
- Axiális rögzítés és biztosítás kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Acél alátétek mágnesek ellendarabjaként
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaralátét
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Belső átmérő
3,2
D2=Külső átmérő
10
G=menet / menethez
M3
H=Magasság
2
Acélkulcs
1.0715
D3
6
Rögzítési mód
furat
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
Az alátéteket DIN EN ISO 2009 vagy DIN EN ISO 10642 süllyesztettfejű csavarral alkalmazzák tengelyvégek homlokfelületén, reteszhornyos kézikerekek és forgatókarok axiális rögzítésére és biztosítására.
Az alátétek 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 típusú kézikerekek és 06500, 06502 típusú forgatókarok esetén használhatók.
Az acél alátétek mágnesek ellendarabjaiként használhatók.
Az alátétek 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 típusú kézikerekek és 06500, 06502 típusú forgatókarok esetén használhatók.
Az acél alátétek mágnesek ellendarabjaiként használhatók.
Rajzi hivatkozás
D3 = ISO 2009 és ISO 10642 süllyesztettfejű csavarhoz
1) ISO 2009 és ISO 10642 süllyesztettfejű csavar
2) Előtétgyűrű
3) Kézikerék
4) Tengely
1) ISO 2009 és ISO 10642 süllyesztettfejű csavar
2) Előtétgyűrű
3) Kézikerék
4) Tengely
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.