text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomórugó
Terméktípus
rugó
Alaptest anyaga
acél
Di=Spirál átmérő
6,5
L0=Hossz
400
D
1
G
M6
Rugóerő F, max. (N)
32
Rugóút f menetenként
1,3
S
3
UNSPSC Code
31161509
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
Rugóacél huzal EN 10270-1-DH.
További információk
A nyomórugók csak 400 mm-es hosszban szállíthatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak