Alátét Csavarbiztosító nemesacél A4 07310-163132
- Csavarkötések meglazulása ellen
- Biztonsági funkció rezgések és dinamikus terhelés esetén is
- Rendkívül korrózióálló
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
6,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
Csavarbiztosító
Kivitel 2
megnagyobbított homlokfelülettel
DIN
DIN 25201
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
D1=Belső átmérő
17
D2=Külső átmérő
30,7
Für=Csavarokhoz
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
3,2
Alábbi
csavarokhoz
col
5/8
Rögzítési mód
furat
VPE
1 kos = 1 par
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott, keménység ≥ 465 HV 1.
nemesacél, keménység ≥ 520 HV 0,05.
nemesacél, keménység ≥ 520 HV 0,05.
További információk
A Nord-Lock alátétek biztonságot nyújtanak a keresztirányú igénybevételnek kitett, rezgéstől sújtott és rezgő csavarkötések meglazulása ellen. A kötés még alacsony csavarelőfeszítés esetén is biztosított. Ha a dinamikusan igénybevett csavarkötéseknél a csavar (anya) magától megpróbálna meglazulni, úgy a csavar (anya) magával viszi az alakzáró alátétet, amely ferde felületeivel közvetlenül felfut az ellenalátét ferde felületeire. Tehát minél jobban „megpróbál“ meglazulni a csavar, annál biztonságosabban akadályozza meg ezt a folyamatot az alátétek ékhatása.
A szállítás páronként ragasztva történik.
A szállítás páronként ragasztva történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.