Négyszög anya alacsony forma acél fémtiszta (fekete) 07209-01-08
Mennyiségi egység
0,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Négyszög anya
Kivitel 1
alacsony forma
DIN
DIN 562
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M8
SW=kulcsnyílás
13
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, keménységi fok 11H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
Nemesacél A2, fémtiszta.
Nemesacél A4, fémtiszta.
További információk
A DIN 562 szabványnak megfelelő B termékosztályba tartozó négyszög anya lapos felépítésével tűnik ki.
A négyszög anyákat betétanyaként széles körben alkalmazzák fröccsöntött alkatrészekben, vagy házprofilokba benyomva (sajtolt alumínium nyersdarabok), ahol horonyanyaként szolgálnak más alkatrészek felcsavarozására. A kazettás anyák alapjául is négyszög anyák szolgálnak. A négyszög anyák a hagyományos hatlapú anyákkal szemben jobb elfordulás elleni biztosítást nyújtanak.
A négyszög anyákat betétanyaként széles körben alkalmazzák fröccsöntött alkatrészekben, vagy házprofilokba benyomva (sajtolt alumínium nyersdarabok), ahol horonyanyaként szolgálnak más alkatrészek felcsavarozására. A kazettás anyák alapjául is négyszög anyák szolgálnak. A négyszög anyák a hagyományos hatlapú anyákkal szemben jobb elfordulás elleni biztosítást nyújtanak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.