Menetes rúd Jobbos menet acél horganyzott 07640-223
- Jobb- vagy balmenettel
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Különböző szilárdsági osztályok
Mennyiségi egység
42,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes rúd
Kivitel 1
Jobbos menet
DIN
DIN 976-1
Terméktípus
Menetes rúd
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Menethossz
1000
D=Menet
M22
G=menet / menethez
M22
L=Hossz
1000
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Grade 4.6, galvanised.
Grade 8.8 bright or galvanised.
Bright stainless steel.
Grade 8.8 bright or galvanised.
Bright stainless steel.
Note
Threaded rods are only available in 1000 mm lengths.
Threaded rods size M3 and M4 may be slightly bent when delivered.
The blank version may, for technical reasons have a grey to black surface.
Threaded rods size M3 and M4 may be slightly bent when delivered.
The blank version may, for technical reasons have a grey to black surface.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.