Menetes lemez 28-as rendszer acél galvanikusan horganyzott 07094-10-112806
- Gyors szerelés
- Nagy teherbírás
- Ideális szerelősínekhez és sínrendszerekhez
Mennyiségi egység
0,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes lemez
Kivitel 1
28-as rendszer
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M6
C
13
H
4
L1
27,2
UNSPSC Code
31162400
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
A menetes lemezeket kifejezetten a szerelősínekben történő használatra fejlesztették ki.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A menetes lemezek szerelősínekkel együtt használhatók. A menetes lemezek a szerelősín hornyába illeszthetők és pontosan pozicionálhatók.
Csavar vagy menetes rúd becsavarozásakor a menetes lemezek beékelődnek a profilba és körülményes ellenanyás visszafogás nélkül gyors és gazdaságos kapcsolat hozható létre.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Csavar vagy menetes rúd becsavarozásakor a menetes lemezek beékelődnek a profilba és körülményes ellenanyás visszafogás nélkül gyors és gazdaságos kapcsolat hozható létre.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.