{"product":{"productId":"agid.35775","price":0.38,"name":"Menetes lemezek, kalapácsfej C-profil szerelősínekhez, 28-as rendszer"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A menetes lemezeket kifejezetten a szerelősínekben történő használatra fejlesztették ki.
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A menetes lemezek szerelősínekkel együtt használhatók. A menetes lemezek a szerelősín hornyába illeszthetők és pontosan pozicionálhatók.
Csavar vagy menetes rúd becsavarozásakor a menetes lemezek beékelődnek a profilba és körülményes ellenanyás visszafogás nélkül gyors és gazdaságos kapcsolat hozható létre.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Csavar vagy menetes rúd becsavarozásakor a menetes lemezek beékelődnek a profilba és körülményes ellenanyás visszafogás nélkül gyors és gazdaságos kapcsolat hozható létre.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.