text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shoulder screw
Version 1
with seating
ISO
similar to ISO 7379
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
B=Thread length
7
D1=Diameter
4
G=thread / for thread
M3
L=Length
23
SW=key width
2
D
M3
D2
7
K
3
Kind of fastening
hexagon socket
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály 12.9. Szárátmérő köszörült, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
További információk
A bkny illesztőcsavarok többre képesek, mint a hagyományos csavarok: „szerkezeti elemként“ szolgálnak a sokoldalú feladatoknál. Gyakran nyújtanak gazdaságos megoldást, mivel leegyszerűsítik az összetett szerkezeteket. A bkny illesztőcsavarok a napjaikban döntő gazdaságosságot teszik lehetővé.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought