text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Illesztőcsavar
Kivitel 1
illesztéssel
ISO
hasonló, mint ISO 7379
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Menethossz
7
D1=Átmérő
4
G=menet / menethez
M3
L=Hossz
17
SW=kulcsnyílás
2
D
M3
D2
7
K
3
L1
10
Rögzítési mód
belső hatszög
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály 12.9. Szárátmérő köszörült, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta vagy acél, nemesített.
További információk
A bkny illesztőcsavarok többre képesek, mint a hagyományos csavarok: „szerkezeti elemként“ szolgálnak a sokoldalú feladatoknál. Gyakran nyújtanak gazdaságos megoldást, mivel leegyszerűsítik az összetett szerkezeteket. A bkny illesztőcsavarok a napjaikban döntő gazdaságosságot teszik lehetővé.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought