Hosszabbító anya 3D magas edzett acél barnított 07220-36
- Menetes szárak meghosszabbítása
Mennyiségi egység
45,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító anya
Kivitel 1
3D magas
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
M36
G=menet / menethez
M36
H = 3 x D
108
H=Magasság
108
SW=kulcsnyílás
55
E
63,5
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Nemesacél.
Kivitel
Acél, 10-es szilárdsági osztály, barnított.
További információk
Funkcionális és biztonsági okokból a csavarokat mindkét oldalról max. az anyamagasság feléig kell becsavarni. Minimális becsavarási hossz 1x átmérő.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.