text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító anya
Kivitel 1
3D magas
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
M18
G=menet / menethez
M18
H = 3 x D
54
H=Magasság
54
SW=kulcsnyílás
27
E
31,2
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Nemesacél.
Kivitel
Acél, 10-es szilárdsági osztály, barnított.
További információk
Funkcionális és biztonsági okokból a csavarokat mindkét oldalról max. az anyamagasság feléig kell becsavarni. Minimális becsavarási hossz 1x átmérő.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought