Hosszabbító anya 3D magas edzett acél barnított 07220-06
- Menetes szárak meghosszabbítása
Sales unit
1,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Extension nut
Version 1
3xD high
Product type
nut
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
H = 3 x D
18
H=Height
18
SW=key width
10
E
11,5
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Acél, 10-es szilárdsági osztály, barnított.
További információk
Funkcionális és biztonsági okokból a csavarokat mindkét oldalról max. az anyamagasság feléig kell becsavarni. Minimális becsavarási hossz 1x átmérő.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.