Hornyos anya edzett acél barnított 07590-138
- H alak: edzett és köszörült síkfelületek
Mennyiségi egység
5,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 1804
Form
W
Product type
nut
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised
B=slot width
8
D1=Thread
M38x1,5
D2=Outside diameter
58
G=menet / menethez
M38X1,5
H=Height
11
D3
50
H1
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
T
3,5
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
Betétedzésű acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
W alak = barnított,
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
H alak = edzett és köszörült homlokfelületek.
További információk
A H alak a menet kivételével betétedzésű. Mindkét homlokfelület köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.