Socket head screw with hexalobular socket steel electro zinc-plated 07161-02-404X10
Mennyiségi egység
0,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Socket head screw
Version 1
with hexalobular socket
Version 2
low head
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14580
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
10
TX=Internal drive
20
DK
7
Grade
8.8
K
3,1
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg
max.
1,4
Ls
min.
0
UNSPSC Code
31161502
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
Acél vagy A2 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 8.8, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.