Hexagon head bolt vékony szárral stainless steel A4 polished 07170-02-12X45
- Speciálisan alkalmas a higiéniai területre
- A magasfényű polírozott felület (Ra 0,8 µm) könnyű tisztítás biztosít
- Anyaga: nemesacél 1.4404, kiváló korrózióállóság
Sales unit
16,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with thin shaft
Version 2
hygienic design
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
polished
B=Thread length
30
D=Thread
M12
L=Length
45
SW=key width
18
D1
23,8
D2
9,5
H
8,6
K
10
Kind of fastening
hex head
Packaging type
packaged individually
R
20
Steel code
1.4404
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
A vékony tengelycsavarokat előszeretettel biztosítják egy biztosítóelemmel a véletlen elvesztés ellen. Így teljesül a 2006/42/EK sz. EU-szabvány. Az opcionálisan rendelkezésre álló rögzítő alátéttel a csavar a becsavarás előtt biztonságosan csatlakozik az alkatrészhez. Ebből a célból a korongot egy menetes rész fölé felcsavarják, amely ezután szabadon mozoghat a vékony tengelyen. A csavartengely például a rugós csillapító hatásának köszönhetően nem sérül. Kézi üzemmódban egy újbóli automatikus kicsavarodás kizárt. Azonban a lemezt bizonyos érzékenységgel roncsolásmentesen újra el lehet távolítani a csavartól.
A hatlapfejű csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. Így a csavarfej félgömb alakú az elülső oldalon és a kúp gallárja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva. A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége jóval kisebb, mint Ra 0,8 µm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
A hatlapfejű csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. Így a csavarfej félgömb alakú az elülső oldalon és a kúp gallárja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva. A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége jóval kisebb, mint Ra 0,8 µm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
Egyedi igényre
Collos menet, menethossz, a szár hossza
Accessory
Biztosító alátétek 07170-03.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.