text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
45
SW=key width
10
E
11,05
Grade
8.8
K
4
Kind of fastening
hex head
Lg max.
27
Ls min.
22
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought