Hatlapfejű csavar karimával acél galvanikusan horganyzott 07172-416X40
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
€2.12
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
karimával
DIN EN
DIN EN 1665
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
24
D1
35
K
15,4
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 8.8, electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Note
The exact thread lengths can be seen in the online shop.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.