text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
karimával
DIN EN
DIN EN 1665
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
20
SW=kulcsnyílás
18
D1
26,6
K
11,8
Lg max.
0
Ls min.
0
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8.8
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, 8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Acél, 10.9 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A pontos menethosszúságok a webáruházban láthatók.
A rövid csavarhosszúságú csavarok a DIN-től eltérően teljes menettel készülhetnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought