text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
karimával és záróbordákkal
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
B=Menethossz
36,5
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
17
A max.
3,5
D1
24
K
10
N (darabszám)
60
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
100
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
Acél.
Kivitel
csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Felületedzett min. 550 HV.
További információk
A záróbordák az ellenanyagba nyomódnak. Ezáltal alakzáró kötés alakul ki, amely megakadályozza a kötés magától történő kilazulását. Többször is felhasználhatók.

A 100 szilárdsági osztály kb. a 10.9 szilárdsági osztálynak felel meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak