Hatlapfejű csavar karimával és záróbordákkal acél fémtiszta (fekete) 07173-312X50
- Alakzáró kapcsolat
- Megakadályozza a kötés magától történő meglazulását
- Többször újrafelhasználható
- Felületedzett
Mennyiségi egység
3,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
karimával és záróbordákkal
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
B=Menethossz
30
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
50
SW=kulcsnyílás
17
A
max.
3,5
D1
24
K
10
N
(darabszám)
60
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
100
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
Acél.
Kivitel
csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Felületedzett min. 550 HV.
Felületedzett min. 550 HV.
További információk
A záróbordák az ellenanyagba nyomódnak. Ezáltal alakzáró kötés alakul ki, amely megakadályozza a kötés magától történő kilazulását. Többször is felhasználhatók.
A 100 szilárdsági osztály kb. a 10.9 szilárdsági osztálynak felel meg.
A 100 szilárdsági osztály kb. a 10.9 szilárdsági osztálynak felel meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.