Hatlapfejű csavar folytonos menet nemesacél A2 fémtiszta 07171-106X50
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
0,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
folytonos menet
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Menethossz
50
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
50
SW=kulcsnyílás
10
E
11,05
K
4
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.