Hatlapú anya elveszíthetetlen alátéttel edzett acél nemesített és barnított 07242-20
- Kompakt egység
- Alkatrészek kímélése
Mennyiségi egység
20,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
elveszíthetetlen alátéttel
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
poliamid
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
36
SW=kulcsnyílás
30
A
12
A1
6
A2
11
D1
36
D2
38
D3
20,5
E
34,6
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Hatlapú anya és alátét, nemesíthető acél.
Tartógyűrű (PA 6), fekete.
Tartógyűrű (PA 6), fekete.
Kivitel
Hatlapú anya és alátét, nemesített és barnított. Hatlapú anya, 10 szilárdsági osztály.
Előnyök
Mi összehozzuk azt, ami összetartozik: hatlapú anya és alátét egy egységben.
- Kompakt egység.
- Az alátét a tartógyűrű révén elveszíthetetlen kötést alkot a hatlapú anyával.
- Az alátétes hatlapú anya megóvja pl. a drága speciális körmöspofákat, feszítő alátéteket, karimákat stb. Ezáltal: Költségelőny alacsonyabb kopás révén.
- További költségelőnyök a beszerzésben: Egyetlen termék az eddigi kettő helyett.
- Kompakt egység.
- Az alátét a tartógyűrű révén elveszíthetetlen kötést alkot a hatlapú anyával.
- Az alátétes hatlapú anya megóvja pl. a drága speciális körmöspofákat, feszítő alátéteket, karimákat stb. Ezáltal: Költségelőny alacsonyabb kopás révén.
- További költségelőnyök a beszerzésben: Egyetlen termék az eddigi kettő helyett.
Rajzi hivatkozás
1) Hatlapú anya
2) Megfogógyűrű
3) Alátét
2) Megfogógyűrű
3) Alátét
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.