Hatlapú anya alacsony forma nemesacél A2 fémtiszta 07212-1161
- Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Ideális korlátozott teherbírású csavarkötésekhez
Mennyiségi egység
2,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon nut
Version 1
low form
Version 2
LH thread
DIN
DIN 439
ISO
ISO 4035
Product type
nut
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
H=Height
8
SW=key width
24
E
26,76
Kind of fastening
hex head
Thread type
left-hand thread
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
04 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott vagy barnított.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Ez a hatlapú anya korlátozott igénybevételű csavarkötések esetén használatos, pl. kontraanyaként villáscsuklóknál vagy csuklósfejeknél.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.