Hatlapú anya alacsony forma nemesacél A2 fémtiszta 07212-106
- Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Ideális korlátozott teherbírású csavarkötésekhez
Sales unit
0,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
low form
Version 2
RH thread
DIN
DIN 439
ISO
ISO 4035
Product type
nut
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
H=Height
3,2
SW=key width
10
E
11,05
Kind of fastening
hex head
Thread type
right-hand thread
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
Description
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
04 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott vagy barnított.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Ez a hatlapú anya korlátozott igénybevételű csavarkötések esetén használatos, pl. kontraanyaként villáscsuklóknál vagy csuklósfejeknél.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.