Hatlapú anya karimával acél galvanikusan horganyzott 07217-220
Mennyiségi egység
2,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
karimával
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
20
SW=kulcsnyílás
30
C
3
D1
42,8
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.