Hatlapú anya with ball seats acél barnított 07265-10
- Elvesztés elleni biztosítóval
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
7,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
with ball seats
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
H=Height
18,5
SW=key width
17
D1
22
Kind of fastening
hex head
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
Description
Anyag
Nemesíthető acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél kivitel:
900 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Nemesacél kivitel:
900 N/mm²-re nemesítve, fémtiszta.
900 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Nemesacél kivitel:
900 N/mm²-re nemesítve, fémtiszta.
További információk
Alkatrészek elvesztés elleni biztosítással (egyrészes).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.