text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
DIN
DIN 934
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M6
H=Magasság
5
SW=kulcsnyílás
10
E
11,05
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak