Hatlapú anya 1,5d magas acél nikkelezett, kékre passzivált 07260-208
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
0,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
1,5d magas
DIN
DIN 6330
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
H = 1,5 x D
12
H=Magasság
12
SW=kulcsnyílás
13
D1
9
E
14,4
R
11
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10
UNSPSC Code
31161513
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 10, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
A hatlapú anyához 07420 D és G alakú gömbcsészék használhatók.
07260-808 = A4 nemesacél.
07260-808 = A4 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.