Golyós kiegyenlítő alátét acél kék passzivált 07460-501
- Pontos illeszkedés ferde támaszfelületek szerelésekor
- Dőlésszög: max. 4°
- Nincs szétesés, a felső és alsó rész biztosítva van
Mennyiségi egység
48,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós kiegyenlítő alátét
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
kék passzivált
D1=Belső átmérő
36
D2=Külső átmérő
70
G=menet / menethez
M36
H=Magasság
20
Acélkulcs
1.7225
D
65
D3
48
H1
14
Rögzítési mód
furat
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
1.7225 acél. 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A ferde felületek szerelése során a golyós alátét pontos illesztést tesz lehetővé kb. 4°-os dőlésszögig. D3 > 1° ferde helyzetek esetén a csavarok egyenletes felfekvése céljából egy további golyós hézagoló alátét használata javasolt. A felső és az alsó rész nem eshet szét, mivel biztosítva vannak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.