Lencsés alátét edzett acél nemesített 07420-330
- Egyenetlenségek kiegyenlítésére
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
11,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lencsés alátét
DIN
DIN 6319
Alak
G
Terméktípus
Lencsés alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített
D1=Belső átmérő
35
D2=Külső átmérő
68
G=menet / menethez
M30
H=Magasság
12
D5
49
H2
19,7
Rögzítési mód
furat
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
269
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesíthető acél vagy nemesacél.
Kivitel
Nemesíthető acél, edzett (350 + 80) HV 30.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hosszlyukakhoz G alakú lencsés alátéteket kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.