text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Lencsés alátét
DIN
DIN 6319
Alak
G
Terméktípus
Lencsés alátét
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített
D1=Belső átmérő
16,5
D2=Külső átmérő
40
G=menet / menethez
M14
H=Magasság
6
D5
24,8
H2
9,5
Rögzítési mód
furat
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
53
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Nemesíthető acél vagy nemesacél.
Kivitel
Nemesíthető acél, edzett (350 + 80) HV 30.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hosszlyukakhoz G alakú lencsés alátéteket kell használni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak