text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
spherical washer and conical seat
Version 1
combined
DIN
similar to DIN 6319
Main material
stainless steel A2
Component material
stainless steel A2
D1
13
D2
14,2
D3
25
G
M12
H
13,1
Load rating max. kN (static load only)
24
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Golyós alátét, acél edzett, edzettkéreg-mélység 0,2 mm.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
További információk
A golyós alátét és a lencsés alátét szorosan rögzített elveszíthetetlen egységet képeznek. Gyors és egyszerű szerelés.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak