text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Golyós alátét, acél edzett, edzettkéreg-mélység 0,2 mm.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
További információk
A golyós alátét és a lencsés alátét szorosan rögzített elveszíthetetlen egységet képeznek. Gyors és egyszerű szerelés.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought