text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
gömbalátét és lencsés alátét
Kivitel 1
kombinált
DIN
hasonló, mint DIN 6319
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
betétedzésű
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nemesített
D1
31
D2
36,9
D3
60
G
M30
H
31,5
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
269
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Golyós alátét, acél edzett, edzettkéreg-mélység 0,2 mm.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
További információk
A golyós alátét és a lencsés alátét szorosan rögzített elveszíthetetlen egységet képeznek. Gyors és egyszerű szerelés.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought