text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball head screw
Product type
screw
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
8
SW=key width
8
D1
14
K
4
Kind of fastening
two flats
Packaging type
bulk materials
R1
8,6
Steel code
1.4404
T
1
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
Description

Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
Optimális csatlakozóelem a burkolólemezek, plexiüveg fedelei stb. rögzítéséhez. A gallér támasztófelületének átlag feletti mérete és a menetes száron lévő bevágás biztosítják a feszültségmentes, egyenletes erőeloszlást az adott aljzathoz. Ezenkívül a fej magassága és így esetleg zavaró élek a lehető legalacsonyabb szinten tartható. A hajtás a két élen keresztül egy villáskulccsal történik.
A gömbfejes csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. A felület érdessége kisebb, mint Ra 0,8 μm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
Accessory
A csavarok sérülésmentes meghúzásához és meglazításához javasoljuk a villáskulcsot kímélő betéttel (96661-03).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought