text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Feszítőanya
DIN
DIN 1479
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Menet
M30
G=menet / menethez
M30
H=Magasság
125
SW=kulcsnyílás
46
D2
32
D4
4
M
36
Rögzítési mód
külső hatszög
Teherbírás N
110000
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Feszítőanyák, hatlapos. Jobb- és balmenetes.

A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL-Bauregelliste) ”A” jegyzéke előírásainak rendelkeznek az ”Ü” jellel (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).

A mag átmérője a belső menethez nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működőképességet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak