Feszítőanya acél horganyzott horganyzott 07221-20
- Megfelel az "A" építésügyi szabályjegyzék (Bauregelliste-BRL) előírásainak
- Ü jelöléssel
- Jobb- és balmenet
Mennyiségi egység
12,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőanya
DIN
DIN 1478
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Alaptest
színe
horganyzott
D1=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
200
C
5
D2
33,7
D3
27
D4
12
M
24
Rögzítési mód
menet
Teherbírás
N
69000
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Feszítőanyák acélcsőből, zárt alak. Egyik oldalon jobb-, másik oldalon balmenetes.
A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL - Bauregelliste) ”A” előírásainak és viselik az ”Ü” jelet (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).
A belső menet magátmérője nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működését.
A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL - Bauregelliste) ”A” előírásainak és viselik az ”Ü” jelet (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).
A belső menet magátmérője nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működését.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.