text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Turnbuckle nut
DIN
DIN 1478
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Main colour
galvanised
D1=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
H=Height
170
C
4,5
D2
30
D3
22,5
D4
10
Kind of fastening
thread
Load capacity N
44000
M
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Feszítőanyák acélcsőből, zárt alak. Egyik oldalon jobb-, másik oldalon balmenetes.

A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL - Bauregelliste) ”A” előírásainak és viselik az ”Ü” jelet (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).

A belső menet magátmérője nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működését.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought