text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Circlip
Version 1
for bores
DIN
DIN 472
Product type
ring
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=For diameter
19
H=Height
1
A
4,1
B
2,2
D2
20
D3
20,5
D4
10,4
D5
2
M
1,1
Steel code
1.4122
UNSPSC Code
31161712
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
Description

Anyag
Rugóacél vagy 1.4122. nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A DIN 472 biztosító gyűrűk axiálisan szerelt biztonsági elemek univerzális használatú furatokhoz. Képesek átvinni a gépelem (pl. gördülőcsapágy) és a horony, amelybe a gyűrű be van szerelve, között fellépő nagy tengelyirányú erőket.
Rajzi hivatkozás
1) Beépítési hely

2) A DIN-szabvány szerint a furat kialakításának nem feltétlenül kell megfelelnie a D1≤9mm ábrának. A táblázatban megadott méretek meghatározók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak